Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140532
Modellcode: MTR-D5-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montagesteg, B = 500 mm für Kabelkanal an Türprofilleisten

Listenpreis EUR11.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Tragschiene
Katalognummer
140532
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
0.164 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081373154
Modellcode
MTR-D5-CS

Additional information

Besondere Merkmale
Befestigungslöcher M6 alle 25 mm
Benutzt mit
Gehäusebreite = 500 mm
Zubehör CS
Zubehör Steuerungsbau

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagestege Türprofilleisten/Kabelkanäle
Kabelmanagement
Anwendung
Zum Befestigen an vertikalen Türprofilen für die schraubenlose Befestigung von Kabelkanälen KL… durch Schnappbefestigung von Kabelkanalabdeckungen an der Rückseite
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zubehör CS Zubehör Steuerungsbau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.