Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montagesteg, B = 600 mm für Kabelkanal an Türprofilleisten
| Produktname |
Eaton xEffect CS Tragschiene
|
| Katalognummer |
140533
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
| Produkthöhe |
28 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
0.202 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081373161
|
| Modellcode |
MTR-D6-CS
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungslöcher M6 alle 25 mm
|
| Benutzt mit |
Gehäusebreite = 600 mm
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
Montagestege Türprofilleisten/Kabelkanäle |
| Anwendung |
Zum Befestigen an vertikalen Türprofilen für die schraubenlose Befestigung von Kabelkanälen KL… durch Schnappbefestigung von Kabelkanalabdeckungen an der Rückseite
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Zubehör CS Zubehör Steuerungsbau
|
| Material |
Metall
Steel plate |
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|