Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140535
UNI-BRA-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Befestigungswinkel, für Türkontaktschalter

Listenpreis EUR10.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Befestigungswinkel
Katalognummer
140535
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.087 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081373185
Modellcode
UNI-BRA-CS

Zusätzliche Informationen

Benutzt mit
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Universalwinkel Türkontaktschalter
Anwendung
zur Befestigung von Türkontaktschaltern oder Kabelschlauchhaltern
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zubehör CS Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.