Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Abstandshalter aus Kupfer, 10 mm dick, B=30mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
141853
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
13.8 mm
|
| Produktbreite |
36.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.86 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081385850
|
| Modellcode |
XNNCD
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|