Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür mit 3-Punkt-Verschluss und Schwenkhebel, für EP, IP55 H x B = 2060 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
142450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
2027 mm
|
| Produktbreite |
566 mm
|
| Produktgewicht |
15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081391813
|
| Modellcode |
BPZ-DMS-600/20-P-EP
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |