Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen IP55, HxBxT=200 x 1100 x 250 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
142472
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
11.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081392032
|
| Modellcode |
BPZ-KR112/250
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Geeignet für Breite |
1100 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP54
|