Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142570
PKZM0-XC45L/2

Eaton Moeller® series PKZM0 Hutschienenadapterplatte, B=45mm, 2TS

Listenpreis EUR20.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Hutschienenadapterplatte
Katalognummer
142570
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
283 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.148 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081392599
Modellcode
PKZM0-XC45L/2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapterplatte
Produktkategorie
Zubehör
Typ
45 mm breite Adapterplatte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015