Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142583
Modellcode: SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Eaton Programmiersoftware CODESYS, SPS(S), nach IEC61131-1, Mehrplatz-Lizenz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CoDeSys Software
Katalognummer
142583
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
7640130096851
Modellcode
SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Features & functions

Ausstattung:
Editor für die Programmiersprache - Flussdiagramm
Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
Technologische Funktion integriert
Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
Funktionen
Kommunikationsfunktion
Wartungsfunktion integriert
Konfigurationsfunktion
Auswertefunktion
Inbetriebnahmefunktion integriert
Diagnosefunktion
Datenerfassungsfunktion
Analysefunktion
Funktion zur Anwendungskonfiguration
Simulationsfunktion integriert
Antriebssfunktion

Allgemeine Informationen

Software
Umfassende Hilfe und Dokumentation
Programmierung nach IEC 61131-1 mit IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Mehrplatzlizenz
OPC-Konfigurator
Unterstützt XV, XC, XN, EC4P
XSOFT-CODESYS-2
Menüauswahl in 5 Sprachen
Betriebssysteme: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Geeignet für
Betriebssystem Windows 7
Betriebssystem Windows 8
Anderes Betriebssystem
Betriebssystem Windows Vista
Betriebssystem Windows XP

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.