Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142824
Modellcode: HIS-80/1

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte, 240 V, 80 A, 1P

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HIS Lasttrennschalter
Katalognummer
142824
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
17.7 mm
Produktgewicht
0.101 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081395248
Modellcode
HIS-80/1

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
IP10
Anschlussklemmen
Liftklemme
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2.6 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Stromstärke
80 A
Farbkalotte
Sonstige
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Typ
HIS. Hauptlasttrennschalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen in Wohngebäuden
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.