Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte, 415 V, 125 A, 2P
| Produktname |
Eaton HIS Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
142833
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
35.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.207 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081395330
|
| Modellcode |
HIS-125/2
|
| Schutzart |
IP40
IP10 |
| Anschlussklemmen |
Liftklemme
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| Lampenfassung |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
6.2 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Stromstärke |
125 A
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Schaltertyp |
Ausschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstiges
|
| Typ |
HIS. Hauptlasttrennschalter
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen in Wohngebäuden
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Nennspannung - min. |
240 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Polzahl |
2-polig
|