Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143140
BP-U-3S-MES-600/15-ST

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Installationsverteiler Stahlblech vollständig B x H = 600 x 1560 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
143140
Produkt Länge/Tiefe
243 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
37.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398126
Modellcode
BP-U-3S-MES-600/15-ST

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1527 mm
Einbaubreite
606 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
242 mm
Montageart
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
Anzahl der Reihen
7
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Einbautiefe
240 mm
Schutzart
IP30

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
79 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
159 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.