Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143202
Modellcode: XSFDR06-B

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Brandingstreifen, B=600mm, blau

Listenpreis EUR18.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143202
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
596 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398669
Modellcode
XSFDR06-B

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
5017

cLieferprogramm

Farbe
Blau
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren