Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143208
Modellcode: XSFDR135-B

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Brandingstreifen, B=1350mm, blau

Listenpreis EUR36.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143208
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
1346 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398720
Modellcode
XSFDR135-B

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
5017

cLieferprogramm

Farbe
Blau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren