Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143209
Modellcode: XSFS04-1

Eaton xEnergy Main Niederspannungssyteme Niederspannungs-Schaltgeräte,Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger, dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, verzinktes Stahlblech, Satz bestehend aus 2, für 400 mm Tiefe

Listenpreis EUR34.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143209
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
266 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398737
Modellcode
XSFS04-1

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren