Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143221
XSPBU1106

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1100x600mm

Listenpreis EUR98.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143221
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
475 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398850
Modellcode
XSPBU1106

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren