Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 1350 x 400mm, IP55
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143224
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1260 mm
|
| Produkthöhe |
6 mm
|
| Produktbreite |
275 mm
|
| Produktgewicht |
8.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081398881
|
| Modellcode |
XLST5S1354
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|