Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143227
XSPBU13508

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1350x800mm

Listenpreis EUR155.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143227
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
20.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081398911
Modellcode
XSPBU13508

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bodenblech

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren