Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143285
XSDMC06135-1-96-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, Zähler 96 x 96, HxB=600x1350mm, grau

Listenpreis EUR569.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143285
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
16.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399499
Modellcode
XSDMC06135-1-96-S

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren