Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143286

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 425 x 500 mm, grau

Listenpreis EUR156.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143286
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399505
Modellcode
XLST345

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.