Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143290
Modellcode: XLST3855

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 850 x 500 mm, grau

Listenpreis EUR198.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143290
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
6.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399543
Modellcode
XLST3855

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.