Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143296
XAD1106

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=1100x600mm, grau

Listenpreis EUR285.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143296
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
485 mm
Produktgewicht
10 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399604
Modellcode
XAD1106

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren