Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143302
Modellcode: XLSPH1853

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 850 mm, T = 300 mm, grau

Listenpreis EUR123.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143302
Produkt Länge/Tiefe
705 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399666
Modellcode
XLSPH1853

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical data - mechanical

Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.