Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 850 mm, T = 800 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143306
|
| Produkt Länge/Tiefe |
705 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081399703
|
| Modellcode |
XLSPH1858
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|