Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143310
Modellcode: XAP011106

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 100 x 1100 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR132.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143310
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399741
Modellcode
XAP011106

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical data - mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren