Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143311
XLSPH11353

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 1350 mm, T = 300 mm, grau

Listenpreis EUR135.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143311
Produkt Länge/Tiefe
1160 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081399758
Modellcode
XLSPH11353

Weitere Informationen

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical data - mechanical

Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.