Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143336
Modellcode: XSDMD2012-S

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, klar, IP55, HxB=2000x1200mm, grau

Listenpreis EUR985.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143336
Produkt Länge/Tiefe
1940 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
580 mm
Produktgewicht
49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400003
Modellcode
XSDMD2012-S

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren