Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143353
XSFB13505

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 1350 x 500 mm, grau

Listenpreis EUR439.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143353
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
475 mm
Produktgewicht
21.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400171
Modellcode
XSFB13505

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Anschließbar
RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren