Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 35 mm lang, blind, IP20, für Feldbreite 850 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143358
|
| Produkt Länge/Tiefe |
760 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081400225
|
| Modellcode |
XLST2J85A
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|