Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143375
XLST3F1355

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1350 x 500mm, IP30, grau

Listenpreis EUR178.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143375
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400393
Modellcode
XLST3F1355

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.