Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143376
XSPBM13506

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=1350x600mm, grau

Listenpreis EUR182.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143376
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
485 mm
Produktgewicht
8.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400409
Modellcode
XSPBM13506

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren