Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143378
Modellcode: XSPTA08504

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für B x T = 850 x 400 mm, grau

Listenpreis EUR215

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143378
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400423
Modellcode
XSPTA08504

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm

Additional information

Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren