Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143384
Modellcode: XSPTA1105

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1100x500mm, grau

Listenpreis EUR263

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143384
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
6.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400485
Modellcode
XSPTA1105

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Additional information

Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren