Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143386
XSPTA13503

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für B x T = 1350 x 300 mm, grau

Listenpreis EUR256.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143386
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
9.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400508
Modellcode
XSPTA13503

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren