Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143402
Modellcode: XSPTC13506

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, geschlossen, IP55, für B x T = 1350 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR91.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143402
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
485 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400669
Modellcode
XSPTC13506

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Delivery program

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren