Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143404
XLST5F854

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 800 x 400mm, IP55, grau, 854

Listenpreis EUR63.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143404
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400683
Modellcode
XLST5F854

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.