Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143405
Modellcode: XLST5F855

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 800 x 500mm, IP55, grau, 855

Listenpreis EUR81.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143405
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081400690
Modellcode
XLST5F855

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.