Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

143798
Modellcode: XVTL-TE300

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Depth fitting kit, for D=300mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
143798
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
64 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
0.69 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081403523
Model Code
XVTL-TE300

cLieferprogramm

Model
Metric

Technical data - mechanical

Material
Steel
Mounting method
Screw mounting
Number of height units
0
Profile height (busbar)
16 mm
Surface finishing
Galvanized

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.