Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143836
Modellcode: XVTL-SV425

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure, Connecting angle bracket, for mounting vertical and horizontal mounting rails on deep mounting rails , steel, for W=425 mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
143836
Product Length/Depth
93 mm
Product Height
64 mm
Product Width
99.5 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015081403707
Model Code
XVTL-SV425

cLieferprogramm

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Technische daten - mechanisch

Material
Other

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.