Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143887
EP24ORG

EP24ORG. Schutzplatte, offene Version

Listenpreis EUR53.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
143887
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.597 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081404216
Modellcode
EP24ORG

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.