Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143897
EP21RG

EP21RG. LS-Einbaueinheit

Listenpreis EUR29.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143897
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.331 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081404315
Modellcode
EP21RG

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Anzahl DIN-Schienen
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Reihenabstand
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.