Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143901
EP25RG

EP25RG. LS-Einbaueinheit

Listenpreis EUR126.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143901
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.236 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081404353
Modellcode
EP25RG

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anbaumöglichkeit

Technische daten - mechanisch

Anzahl DIN-Schienen
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Reihenabstand
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.