Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143904
Modellcode: EP53RG

EP53RG. LS-Einbaueinheit

Listenpreis EUR70.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143904
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
1.419 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081404384
Modellcode
EP53RG

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
24
Anzahl DIN-Schienen
3
Reihenabstand
150 mm

Additional information

Funktionen
Anbaumöglichkeit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.