Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143949
Modellcode: EP24GTL400-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH-Sicherungslasttrennschalter Baueinheit Größe 00

Listenpreis EUR265.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143949
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081404834
Modellcode
EP24GTL400-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageplatte
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
71.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.