Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143950
Modellcode: EP54GTL900-OG

EP54GTL900-OG. NH-Sicherungslasttrennschalter Baueinheit Größe 00

Listenpreis EUR396.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143950
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081404841
Modellcode
EP54GTL900-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Montage­platte

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
71.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.