Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143977
EP23NZM3K-OG

Eaton xEnergy Basic Montageeinsatz Schutzschalter NZM

Listenpreis EUR99.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143977
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.299 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081405114
Modellcode
EP23NZM3K-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kunststoff-Abdeckplatte
Abdeckung
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Anzahl der Schalter
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.