Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143989
Modellcode: EPMP23

EPMP23. Montage­platte

Listenpreis EUR34.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
143989
Produkt Länge/Tiefe
2.5 mm
Produkthöhe
415 mm
Produktbreite
202 mm
Produktgewicht
1.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081405237
Modellcode
EPMP23

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.