EPTS7-0500. Tragschiene 35 x 7,5 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
143997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
7.5 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
495 mm
|
| Produktgewicht |
0.208 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081405312
|
| Modellcode |
EPTS7-0500
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Support rail
|
| Material |
Metall
|