EPTS7-1250. Tragschiene 35 x 7,5 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
144000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
7.5 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
1245 mm
|
| Produktgewicht |
0.523 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081405343
|
| Modellcode |
EPTS7-1250
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Support rail
|
| Material |
Metall
|