Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144026
Modellcode: APWSVP

APWSVP. Werkzeug Schnellverschluss Plombierverschlusskappe

Listenpreis EUR16.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
144026
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081405602
Modellcode
APWSVP

Delivery program

Ausführung
Bausatz
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.