Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

144028
EPLHS-M4X8

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsschrauben, M4x8

Listenpreis EUR0.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
144028
Produkt Länge/Tiefe
8 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081405626
Modellcode
EPLHS-M4X8

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
Flachkopfschraube
Zusatzausrüstung
KLV Multimedia

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzausrüstung für KLV Multimediaverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.